Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 32A, 1-taryfowy, wyjście impulsowe EC051

EAN
3250612230518
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
792,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    185 / 230 / 275 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    4 kV
Prąd
  • Prąd roboczy
    0.02 / 32 A
  • Prąd znamio­nowy In
    32 A
  • Prąd maksy­malny obwodu pomia­ro­wego
    32 A
Wymiary
  • Szero­kość produktu
    17.5 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    6.7 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    6.7 W
  • Impuls / kWh
    10 Imp/kWh
Parametry elek­tryczne
  • Rodzaj impulsów
    elek­tryczny
Pomiary
  • Pomiar mocy pozornej
    Energia czynna i bierna
  • Zakres pomiaru napięcia
    230 V
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    elek­tro­niczny
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 4mm²
Ustawienia
  • Wartość impulsu
    100 Wh
Wypo­sażenie
  • Model taryfowy licz­nika kilowato­go­dzin
    Externa
  • System kodowania
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Czas trwania impulsu
    100 ms
  • Przerwa między 2 impulsami
    48000 ms
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie