agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, wyjście imp. ECP180T
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3x 1P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In80 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego80 A
Pojemność
-
Liczba modułów4
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie bezpośrednie
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość60 mm
Sprzęt
-
Typ impulsówElektryczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego0 - 33 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego0 - 33 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
-
Sposób montażuSzyna DIN
Cechy mechaniczne
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy prądu0,25 - 80,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Zasilanie
-
Liczba faz zasilania1
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Rodzaj taryfyT1...T2 (230 V AC)/-
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy (VA)2 VA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)1 W
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ECP180T
agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, wyjście imp.
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-10-17
PDF1,28 MB
Instrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-10-17
PDF1,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Więcej materiałów