tehalit.DNG Klamra do przewodów 75037 czarny DN750373
EAN
4012740242745
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
8,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość75 mm
-
Szerokość37 mm
Instalacja, montaż
-
Jest regulowana do szerokości kanałuNie
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorCzarny
-
Powiązane serieDNG 75x37
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kBDane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC; DN…, DNG…
PDF209,32 kB
Więcej materiałów