tehalit.DNG Pokrywa kanału 50100 W=100mm szary DN5010027030
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość100 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość pokrywy100 mm
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
Kod RAL7030
-
KolorSzary
-
Powiązane serieDNG 50x100, DNG 75x100, DNG 100x100
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa DN5010027030
tehalit.DNG Pokrywa kanału 50100 W=100mm szary
PDF -
Dane techniczne — Karta katalogowa
Product sheet for slotted trunking system DNG in English
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB
Product sheet for slotted trunking system DNG in German
Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF294,91 kB
tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC; DN…, DNG…
PDF209,32 kB