tehalit.DNG Pokrywa kanału 20020 W=20mm szary DN2002027030
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość20 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość pokrywy20 mm
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
Kod RAL7030
-
KolorSzary
-
Powiązane serieDNG 20x20, DNG 50x20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa DN2002027030
tehalit.DNG Pokrywa kanału 20020 W=20mm szary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Product sheet for slotted trunking system DNG in English
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB
Product sheet for slotted trunking system DNG in German
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC; DN…, DNG…
PDF209,32 kB