The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.VK, tehalit.RK
  • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PVC
  • DN1001003
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.DNG Klamra do przewodów 100100 czarny DN1001003

EAN
4012740242752
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
10,70 zł
/ szt. *
10,70 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.DNG Klamra do przewodów 100100 czarny

DN1001003

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • DNG10010007030B

    tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 100100, szary

    90,10 zł  / Metr*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    100 mm
  • Szero­kość
    100 mm
Instalacja, montaż
  • Jest regulowana do szero­kości kanału
    Nie
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Kolor
    Czarny
  • Powią­zane serie
    DNG 100x100

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration DN1001003
PDF
Hager RoHS report DN1001003
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie DN1001003 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu DN1001003

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa DN1001003 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa DN1001003

    tehalit.DNG Klamra do przewodów 100100 czarny

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne — Karta produktu

    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system DNG in English

    Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11

    PDF
    323,61 kB
    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system DNG in German

    Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11

    PDF
    320,40 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC; DN…, DNG… | Hager Polska

    tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC; DN…, DNG…

    PDF
    209,32 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BA71202 - tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 120, szary
    BA71202
    tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 120, szary
    Cena
    38,20 zł
    / Metr *
    38,20 zł
    / Metr *
  • 2
    BA71002 - tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 100, szary
    BA71002
    tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 100, szary
    Cena
    34,50 zł
    / Metr *
    34,50 zł
    / Metr *
  • 3
    BA70802 - tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 80, szary
    BA70802
    tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 80, szary
    Cena
    29,40 zł
    / Metr *
    29,40 zł
    / Metr *
  • 4
    BA70602 - tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 60, szary
    BA70602
    tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 60, szary
    Cena
    20,40 zł
    / Metr *
    20,40 zł
    / Metr *
  • 5
    BA70402K - tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów 25x40 szer. 40, szary
    BA70402K
    tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów 25x40 szer. 40, szary
    Cena
    14,70 zł
    / Metr *
    14,70 zł
    / Metr *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32