tehalit.DNG Klamra do przewodów 100075 czarny DN1000753
EAN
4012740242776
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
10,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość100 mm
-
Szerokość75 mm
Instalacja, montaż
-
Jest regulowana do szerokości kanałuNie
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorCzarny
-
Powiązane serieDNG 100x75
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11
PDF320,40 kBDane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11
PDF323,61 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.DNG Kanały grzebieniowe PVC; DN…, DNG…
PDF209,32 kB
Więcej materiałów