![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Blok różnicowoprądowy krótkozwłoczny do MCB HMxxxx 1P+N 125A/0,3-1A Typ A-HI BTH280E
EAN
3250611500063
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
824,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn300 mA, 500 mA, 1000 mA
Architektura
-
Liczba biegunów2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,50 - 3,50 Nm
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego7,50 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)7000
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Bezpieczeństwo
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA HI
Pojemność
-
Liczba modułów6
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość103 mm
-
Szerokość160 mm
-
Głębokość69 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09
PDF945,34 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
BTH280E Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-28
PDF187,99 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-10
PDF920,46 kB
Więcej materiałów