The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Blok różnicowoprądowy do MCB serii HMxxxx 1P+N 125A/30mA Typ AC
BDC280E
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
240 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
-
Znamionowy prąd różnicowy dI
30 mA
-
Prąd znamionowy In
125 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C
125 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C
125 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
118.9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
112.4 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
105.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C
99.4 A
-
Głębokość produktu
69 mm
-
Wysokość produktu
103 mm
-
Szerokość produktu
160 mm
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
7.5 W
-
Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem
Nie
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
7000
-
Moment dokręcający
3,5 Nm
-
Łatwość demontażu aparatów modułowych
Nie
-
Możliwość demontażu od dołu
Tak
-
Znamionowy prąd zwarcia
Nie
-
Regulowany czas opóźnienia
Nie
-
Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy
0 s
-
Norma
IEC 61009-1 ; EN 61009-1
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowego
AC
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie