tehalit.VE-EE Puszka podłogowa uchylna do p.instalacyjnej R02 o.cynkowy mosiądz BSR02MKM

EAN
4012740027519
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
688,60zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
BSR02D
BSR02D
tehalit.VE-EE Puszka instalacyjna R02 do puszki podłogowej czarny
396,30zł/ szt.

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
    Tak
  • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
    Nie
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    86 mm
  • Śred­nica wbudowania
    122 mm
  • Śred­nica zewnętrzna
    150 mm
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką
    Tak
  • Do instalacji w betonie
    Tak
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Tak
  • Do czysz­czenia na mokro
    Tak
Instrukcje
  • Konser­wacja podłogi
    Mokry
Materiały
  • Materiał
    Mosiądz, Stary mosiądz, Cynk
  • Kolor
    Mosiądz
Pokrywa, drzwi
  • Materiał pokrywy
    Cynk
  • Typ pokrywy
    Pokrywa uchylna
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    3 - 15 kN
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Tak
Tekst
  • Wypro­wadzenie prze­wodu
    Z wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia
  • Liczba wejść kablo­wych
    1
  • Liczba gniazd SCHUKO
    0
Sprzęt
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    0
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
  • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
    IP66
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    R02

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie