The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
  • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
  • BRS6513057035
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BRS Kąt płaski 65x130, stalowy, jasnoszary BRS6513057035

EAN
4012740217231
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
680,10 zł
/ szt. *
680,10 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.BRS Kąt płaski 65x130, stalowy, jasnoszary

BRS6513057035

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • BRS6513017035

    tehalit.BRS Podstawa 130mm, stalowa, jasnoszara

    281,90 zł  / Metr*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    68 mm
  • Szero­kość
    130 mm
  • Wymiar a
    210 mm
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    Podstawa
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Instalacja, montaż
  • Perfo­racja podstawy
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Malowany prosz­kowo
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Kod RAL
    7035
  • Powią­zane serie
    BRS 65x130

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager REACH declaration BRS6513057035
PDF
Hager RoHS report BRS6513057035
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BRS6513057035 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BRS6513057035

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu BRS6513057035 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu BRS6513057035

    tehalit.BRS Kąt płaski 65x130, stalowy, jasnoszary

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BRS0802VERZ - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, ocynkowana
    BRS0802VERZ
    tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, ocynkowana
    Cena
    167,50 zł
    / Metr *
    167,50 zł
    / Metr *
  • 2
    BRAP0802ELN - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
    BRAP0802ELN
    tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
    Cena
    137,10 zł
    / Metr *
    137,10 zł
    / Metr *
  • 3
    BR652107D9016 - tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, biały
    BR652107D9016
    tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, biały
    Cena
    110,20 zł
    / szt. *
    110,20 zł
    / szt. *
  • 4
    BR652107D7035 - tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, jasnoszary
    BR652107D7035
    tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, jasnoszary
    Cena
    110,20 zł
    / szt. *
    110,20 zł
    / szt. *
  • 5
    BR6521079016 - tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 65x210, biały
    BR6521079016
    tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 65x210, biały
    Cena
    86,10 zł
    / szt. *
    86,10 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32