tehalit.BRS Końcówka 65x100, biały BRS6510069016

EAN
4012740989534
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
190,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    zaciski
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Szero­kość kanału
    100 mm
  • Wymiar a
    7 mm
Materiał
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…90 °C
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie