tehalit.BRS Kąt wewnętrzny 65x100, stalowy, biały BRS6510049016

EAN
4012740989510
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
627,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Szero­kość kanału
    100 mm
  • Wymiar a
    146 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Pokrywa z uszczelką
    nie
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    1
Materiał
  • Kolor
    RAL 9016
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Ustawienia
  • Zakres
    90 °
Akcesoria
  • Konfi­guracja dodatków
    podstawa
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie