The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • BRS6510047035
    EAN
    4012740216722
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej

    tehalit.BRS Kąt wewnętrzny 65x100, stalowy, jasnoszary BRS6510047035

    Cena
    666,90  zł
    / szt. *
    666,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BRS Kąt wewnętrzny 65x100, stalowy, jasnoszary

    BRS6510047035

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      68 mm
    • Szero­kość
      100 mm
    • Wymiar a
      146 mm
    Akcesoria
    • Typ akceso­riów
      Podstawa
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    Ustawienia
    • Zakres
      90 - 90
    Instalacja, montaż
    • Perfo­racja podstawy
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Malowany prosz­kowo
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie
    • Powią­zane serie
      BRS 65x100

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS6510047035
    PDF
    RoHS report BRS6510047035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BRS6510047035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BRS6510047035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BRS6510047035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BRS6510047035

      tehalit.BRS Kąt wewnętrzny 65x100, stalowy, jasnoszary

      PDF
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, ocynkowana
      BRS0802VERZ
      tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, ocynkowana
      Cena
      178,20  zł
      / Metr *
      178,20  zł
      / Metr *
    • 2
      BRAP0802ELN - tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
      BRAP0802ELN
      tehalit.BRAP Pokrywa kanału 80mm, alu, alu anodyzowany
      Cena
      145,80  zł
      / Metr *
      145,80  zł
      / Metr *
    • 3
      BR652107D9016 - tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, biały
      BR652107D9016
      tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, biały
      Cena
      120,70  zł
      / szt. *
      120,70  zł
      / szt. *
    • 4
      BR652107D7035 - tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, jasnoszary
      BR652107D7035
      tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 65x210 D, jasnoszary
      Cena
      120,70  zł
      / szt. *
      120,70  zł
      / szt. *
    • 5
      BR6521079016 - tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 65x210, biały
      BR6521079016
      tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica łączeń ciętych 65x210, biały
      Cena
      94,30  zł
      / szt. *
      94,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32