BRS Łącznik podstawy 100x210 D • BRS1002109D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
  • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
  • BRS1002109D

tehalit.BRS Łącznik podstawy 100x210 D

BRS1002109D

  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BRS Łącznik podstawy 100x210 D BRS1002109D

EAN
4012740221061
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
TEH
Cena
151,40 zł
/ Komplet *
151,40 zł
/ Komplet *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    100 mm
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Ocyn­ko­wany
  • Kolor
    Ocyn­ko­wane
Sprzęt
  • Z wyrów­na­niem poten­cjałów
    Tak
  • Powią­zane serie
    BRS 100x210D

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
REACH declaration BRS1002109D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BRS1002109D (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie BRS1002109D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu BRS1002109D

  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BRN02529011 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, czarny
    BRN02529011
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, czarny
    Cena
    35,90 zł
    / Metr *
    35,90 zł
    / Metr *
  • 2
    BRN02529016 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, biały
    BRN02529016
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x130, biały
    Cena
    27,40 zł
    / Metr *
    27,40 zł
    / Metr *
  • 3
    BRN04529016 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x170, biały
    BRN04529016
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x170, biały
    Cena
    37,20 zł
    / Metr *
    37,20 zł
    / Metr *
  • 4
    BRN06529011 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, czarny
    BRN06529011
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, czarny
    Cena
    68,30 zł
    / Metr *
    68,30 zł
    / Metr *
  • 5
    BRN06529016 - tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, biały
    BRN06529016
    tehalit.BRN65/ BR65 Pokrywa boczna 65x210, biały
    Cena
    52,10 zł
    / Metr *
    52,10 zł
    / Metr *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32