tehalit.BRP/BRAP Kąt wewnętrzny 65x170, lakier alu BRP651704HLAN

EAN
4012740222785
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
134,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    65 mm
  • Szero­kość kanału
    170 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Ustawienia
  • Zakres
    85 / 95 °
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie