tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, czarny BRP08029011
EAN
4012740855983
Liczba w opakowaniu
24 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
31,10 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość pokrywy80 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Sprzęt
-
Z folią ochronnąTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 60 °C
-
Powiązane serieBRP 65x100, BRP 65x130
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu BRP08029011
tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, czarny
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC; BRP…
PDF211,20 kB
Więcej materiałów