tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, jasnoszary BRP08027035
Cena
33,10 zł
/ Metr
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość80 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Sprzęt
-
Z folią ochronnąTak
-
Powiązane serieBRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa BRP08027035
tehalit.BRP Pokrywa kanału 80mm, jasnoszary
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
Więcej materiałów