tehalit.BRAP Maskownica łączeń ciętych 65x130, stal, alu BRAP651307LAN

EAN
4012740842136
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
110,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Długość
    25 mm
  • Szero­kość kanału
    130 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    1
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Wypo­sażenie
  • Liczba komór / prze­działów
    1
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie