tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica na przebicie w ścianie 65x170, czarny BR65170W9011

EAN
4012740911245
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
167,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Długość
    170 mm
  • Szero­kość kanału
    170 mm
  • Szero­kość produktu
    170 mm
  • Wymiar a
    7 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9011
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    metal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie