tehalit.BR65/BRS Kąt płaski 65x100, PC-ABS, jasnoszary BR651005H7035

EAN
4012740901062
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
211,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Szero­kość kanału
    100 mm
  • Wymiar a
    135 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    0
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    PC/ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Ustawienia
  • Zakres
    90 °
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie