tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 600x(80-120)mm stal BKWD600080
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części zamienne do systemów instalacji podpodłogowych 8 dostępne produkty -
Krawędź pokrycia podłogowego 2 dostępne produkty -
Przegroda do instalacyjnego kanału podłogowego 6 dostępne produkty -
Listwa ochronna do wykładziny podłogowej 1 dostępne produkty -
Poprzeczki wzmacniające do pokrywy instalacyjnego kanału podłogowego 1 dostępne produkty -
Przewód uziemiający do instalacyjnego kanału podłogowego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość600 mm
-
Długość2400 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny39710 - 39710 mm²
-
Minimalna wysokość posadzki80 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu80 - 120 mm
-
Liczba wbudowanych jednostek3
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)164
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)3 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni2 kN
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
Liczba przegród1 - 1
-
Ze ścianką grodziowąNie
-
Otwór montażowyBez
-
MateriałStal
-
Materiał dolnej ścianki bocznejStal
-
KolorOcynkowane
-
WykończenieOcynkowany
-
Materiał pokrywyStal
-
Obróbka pokrywyOcynkowany
-
Grubość drzwi/pokrywy3 mm
-
Pokrywa otworów montażowychNie
-
Zatrzaskowe mocowanie pokrywyNie
-
Podstawa odłączona od głównej obudowyTak
-
Z dolnym przepustemTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa BKWD600080
tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 600x(80-120)mm stal
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF287,64 kB
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Broszury techniczne
tehalit.bkb|bk - informacje techniczne
PDF11,56 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Odłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych, Wskazówka dla posadzkarzy
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2024-02-15
PDF2,60 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-01-12
DXF824,87 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP1,01 MB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2022-12-07
PDF182,23 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF235,17 kB
EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF43,52 kB