tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x25, niebieski BA740025BL
EAN
4012740878791
Liczba w opakowaniu
48 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
39,00 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Narzędzie do kanał. grzebieniowych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość25 mm
-
Długość2000 mm
-
Szerokość szczeliny6 mm
-
Szerokość gniazda/slotu6,50 mm
Sprzęt
-
Pokrywa w zakresie dostawyTak
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorNiebieski
Funkcje
-
Jest samogasnącyTak
Normy
-
Klasa palności według UL94V0
Bezpieczeństwo
-
Klasa odporności ogniowejM1
Architektura
-
ElastycznyNie
Konfiguracja
-
Ścianka bocznaRowkowana
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa BA740025BL
tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x25, niebieski
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF39,95 kB
tehalit.BA7 Kanały grzebieniowe PVC; BA7…
PDF195,48 kB
Więcej materiałów