tehalit.BA7 Pokrywa do kanałów szer. 60, szary BA70602

EAN
4012740878715
Liczba w opakowaniu
20 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
20,40zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    Ba7
Prąd
  • Odporny na upływ
    Tak
Wymiary
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    60 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    zewnętrzna
  • Pokrywa z uszczelką
    nie
  • Szero­kość pokrywy
    60 mm
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie