The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.VK, tehalit.RK
  • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PVC
  • B6020027030
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.BA6 Pokrywa do kanałów 60x200, szary B6020027030

EAN
4012740117722
Liczba w opakowaniu
40 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
75,00 zł
/ Metr *
75,00 zł
/ Metr *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.BA6 Pokrywa do kanałów 60x200, szary

B6020027030

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • BA66020007030B

    tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 60x200, szary

    121,10 zł  / Metr*

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Szero­kość
    200 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość pokrywy
    209 mm
Materiały
  • Materiał
    Poli­chlorek winylu (PVC)
  • Kod RAL
    7030
  • Kolor
    Szary
  • Powią­zane serie
    BA6 60x200

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP International 2022-04-27
PDF
226,53 kB
Hager REACH declaration B6020027030
PDF
Hager RoHS report B6020027030
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie B6020027030 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu B6020027030

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa B6020027030 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa B6020027030

    tehalit.BA6 Pokrywa do kanałów 60x200, szary

    PDF
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

    Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

    Katalog pl-PL 2025-06-10

    PDF
    161,20 MB
  • Dane techniczne — Karta produktu

    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Polska

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Dane techniczne — Karta produktu de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019 | Hager Polska

    EU-Declaration BA6 T009A DE_EN 25072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
    Zdjęcie tehalit.BA6 Kanały grzebieniowe PVC; BA6… | Hager Polska

    tehalit.BA6 Kanały grzebieniowe PVC; BA6…

    PDF
    197,03 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    DNG3703707030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37037, szary
    DNG3703707030B
    tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37037, szary
    Cena
    34,30 zł
    / Metr *
    34,30 zł
    / Metr *
  • 2
    DNG2503707030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25037, szary
    DNG2503707030B
    tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25037, szary
    Cena
    29,40 zł
    / Metr *
    29,40 zł
    / Metr *
  • 3
    DNG3702007030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37020, szary
    DNG3702007030B
    tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37020, szary
    Cena
    29,30 zł
    / Metr *
    29,30 zł
    / Metr *
  • 4
    DNG2502507030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25025, szary
    DNG2502507030B
    tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25025, szary
    Cena
    22,90 zł
    / Metr *
    22,90 zł
    / Metr *
  • 5
    DNG5002007030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50020, szary
    DNG5002007030B
    tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50020, szary
    Cena
    30,00 zł
    / Metr *
    30,00 zł
    / Metr *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32