The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.VK, tehalit.RK
    • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PVC
    • B401203
    Hager tehalit.BA6 klamra do przewodów 40x120 mm służy do stabilnego podtrzymywania i organizacji przewodów w kanałach grzebieniowych BA6. Wykonana z trwałego PVC, zapewnia bezpieczne prowadzenie przewodów oraz ułatwia montaż i serwis instalacji w szafach sterowniczych i aplikacjach przemysłowych. Konstrukcja klamry pomaga utrzymać przewody w odpowiednim położeniu podczas instalacji i eksploatacji systemu. Kolor: czarny. Produkt jest bezhalogenowy, zgodny z RoHS oraz REACh (bez SVHC).
    EAN
    4012740106863
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.VK - system kanałów grze­bie­nio­wych z PVC

    tehalit.BA6 Klamra do przewodów 40x120, czarny B401203

    Cena
    11,40  zł
    / szt. *
    11,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BA6 Klamra do przewodów 40x120, czarny

    B401203

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      40 mm
    • Szero­kość
      120 mm
    Instalacja, montaż
    • Jest regulowana do szero­kości kanału
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      Poli­chlorek winylu (PVC)
    • Kolor
      Czarny
    • Powią­zane serie
      BA6 40x120

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration B401203
    PDF
    RoHS report B401203
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie B401203 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu B401203

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa B401203 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa B401203

      tehalit.BA6 Klamra do przewodów 40x120, czarny

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Polska

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Zdjęcie Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Polska

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Dane techniczne — Karta katalogowa de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
      Zdjęcie tehalit.BA6 Kanały grzebieniowe PVC; BA6… | Hager Polska

      tehalit.BA6 Kanały grzebieniowe PVC; BA6…

      PDF
      197,03 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      DNG3703707030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37037, szary
      DNG3703707030B
      tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37037, szary
      Cena
      36,60  zł
      / Metr *
      36,60  zł
      / Metr *
    • 2
      DNG2503707030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25037, szary
      DNG2503707030B
      tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25037, szary
      Cena
      31,40  zł
      / Metr *
      31,40  zł
      / Metr *
    • 3
      DNG3702007030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37020, szary
      DNG3702007030B
      tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 37020, szary
      Cena
      31,20  zł
      / Metr *
      31,20  zł
      / Metr *
    • 4
      DNG2502507030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25025, szary
      DNG2502507030B
      tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 25025, szary
      Cena
      24,50  zł
      / Metr *
      24,50  zł
      / Metr *
    • 5
      DNG5002007030B - tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50020, szary
      DNG5002007030B
      tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50020, szary
      Cena
      32,00  zł
      / Metr *
      32,00  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32