![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.AK Łącznik 90° AKZKV090
EAN
4012002243725
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
22,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
![AKZSA0135](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16180795/10/std.lang.all/AKZSA0135.webp)
AKZSA0135
tehalit.AK Przewód uziemiający dł. 135mm
16,80zł/ szt.
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Akcesoria - kanał podpodłogowyŁącznik kanału
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF370,82 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ…
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-06-10
PDF232,53 kB
Więcej materiałów