The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.AK - system kanałów napodłogo­wych
    • AKE4000702
    EAN
    4012002243404
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.AK - system kanałów napodłogo­wych

    tehalit.AK Końcówka 2-str skos pokrywy 400X70mm stal AKE4000702

    Cena
    204,90  zł
    / szt. *
    204,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.AK Końcówka 2-str skos pokrywy 400X70mm stal

    AKE4000702

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Akcesoria
    • Akcesoria - kanał podpo­dłogowy
      Element końcowy
    Wymiary
    • Długość
      2 mm
    Materiały
    • Kolor
      Ocyn­ko­wane
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Ocyn­ko­wany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration AKE4000702
    PDF
    RoHS report AKE4000702
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie AKE4000702 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu AKE4000702

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa AKE4000702 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa AKE4000702

      tehalit.AK Końcówka 2-str skos pokrywy 400X70mm stal

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

      PDF
      456,55 kB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ak - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ak - informacje techniczne

      PDF
      370,82 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,82 kB
      Zdjęcie tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ… | Hager Polska

      tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ…

      PDF
      232,53 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      AKBI4000701 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt wew 1-str skos dł. 800mm 400x70mm stal
      AKBI4000701
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt wew 1-str skos dł. 800mm 400x70mm stal
      Cena
      2 007,90  zł
      / szt. *
      2 007,90  zł
      / szt. *
    • 2
      AKM400306R12 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R12 fi306 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      AKM400306R12
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R12 fi306 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      Cena
      361,70  zł
      / szt. *
      361,70  zł
      / szt. *
    • 3
      AKM400215R06 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R06 fi215 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      AKM400215R06
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R06 fi215 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal
      Cena
      361,70  zł
      / szt. *
      361,70  zł
      / szt. *
    • 4
      AKM400050GBZ - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 400x70mm stal
      AKM400050GBZ
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł GBZ fi50 1-str skos dł 400mm 400x70mm stal
      Cena
      406,50  zł
      / szt. *
      406,50  zł
      / szt. *
    • 5
      AKB84000701 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 400x70mm stal
      AKB84000701
      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 400x70mm stal
      Cena
      433,50  zł
      / szt. *
      433,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32