tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt zew przedł 1-str skos dł. 800mm 200x70 stal AKBA2000701V
EAN
4012002242841
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
1335,20 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość200 mm
-
Długość800 mm
-
Wysokość70 mm
Sprzęt
-
Z otworem połączeniowymNie
-
Z zrównoważonym wysunięciemTak
Instalacja, montaż
-
Otwór montażowyBez
-
Liczba otworów montażowych0
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF456,55 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
PDF370,82 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ…
PDF232,53 kB
Więcej materiałów