tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt zew przedł 1-str skos dł. 800mm 200x40 stal AKBA2000401V
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość200 mm
-
Długość800 mm
-
Wysokość40 mm
-
Z otworem połączeniowymNie
-
Z zrównoważonym wysunięciemTak
-
Otwór montażowyBez
-
Liczba otworów montażowych0
-
MateriałStal
-
WykończenieOcynkowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa AKBA2000401V
tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt zew przedł 1-str skos dł. 800mm 200x40 stal
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF456,55 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
PDF370,82 kB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF335,82 kB
tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ…
PDF232,53 kB