tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt zew 1-str skos dł. 800mm 200x40mm stal AKBA2000401
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Szerokość200 mm
-
Długość800 mm
-
Wysokość40 mm
-
Z otworem połączeniowymNie
-
Z zrównoważonym wysunięciemNie
-
Otwór montażowyBez
-
Liczba otworów montażowych0
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu AKBA2000401
tehalit.AK Pokrywa kanału napodł Kąt zew 1-str skos dł. 800mm 200x40mm stal
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01
PDF456,55 kB -
Broszury techniczne
tehalit.ak - informacje techniczne
PDF370,82 kB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2025-06-10
PDF161,20 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ…
PDF232,53 kB