AK Pokr kan 1str dł 800 150X40 stal • AKB81500401 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
            • tehalit.un­der­floor
            • tehalit.AK - system kanałów napodłogo­wych
            • AKB81500401
            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal
            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal
            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal
            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal

            tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal

            AKB81500401

            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal
            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal
            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal
            AKB81500401 - tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

            tehalit.AK Pokrywa kanału napodł 1-str skos dł. 800mm 150x40mm stal AKB81500401

            EAN
            4012002242476
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            UND
            Cena
            188,10 zł
            / szt. *
            188,10 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Wymiary
            • Szero­kość
              150 mm
            • Długość
              800 mm
            • Wyso­kość
              40 mm
            Sprzęt
            • Z otworem połącze­niowym
              Nie
            • Z zrów­noważonym wysunię­ciem
              Nie
            Instalacja, montaż
            • Otwór montażowy
              Bez
            • Liczba otworów montażowych
              0
            Materiały
            • Materiał
              Stal
            • Obróbka
              Ocyn­ko­wany

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Bezhalogenowe Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration AKB81500401 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration AKB81500401 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie AKB81500401 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu AKB81500401

            • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

              Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

              Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

              PDF
              456,55 kB
            • Broszury techniczne

              Zdjęcie tehalit.ak - informacje techniczne | Hager Polska

              tehalit.ak - informacje techniczne

              PDF
              370,82 kB
            • Podręcznik techniczny

              Zdjęcie BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Polska

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ… | Hager Polska

              tehalit.AK System kanałów napodłogowych; AKB…, AKE…, AKM…, AKU…, AKZ…

              PDF
              232,53 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              AKA181250ELN - tehalit.AK Kanał napodłogowy 4 komory, 18x125mm, alu
              AKA181250ELN
              tehalit.AK Kanał napodłogowy 4 komory, 18x125mm, alu
              Cena
              475,30 zł
              / Metr *
              475,30 zł
              / Metr *
            • 2
              SL1104007030 - tehalit.AK Kanał napodłogowy 11040 szary
              SL1104007030
              tehalit.AK Kanał napodłogowy 11040 szary
              Cena
              17,80 zł
              / Metr *
              17,80 zł
              / Metr *
            • 3
              SL1807501019 - tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 beżowy
              SL1807501019
              tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 beżowy
              Cena
              46,20 zł
              / Metr *
              46,20 zł
              / Metr *
            • 4
              SL1807507021 - tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 antracyt
              SL1807507021
              tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 antracyt
              Cena
              46,20 zł
              / Metr *
              46,20 zł
              / Metr *
            • 5
              SL1807507030 - tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 szary
              SL1807507030
              tehalit.AK Kanał podłogowy PVC z pokrywą 18x75 szary
              Cena
              46,20 zł
              / Metr *
              46,20 zł
              / Metr *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32