RCBO Wyłącznik różnicowopr. krótkozwł. z czł.nadpr. 1P+N 6kA C 13A/30mA Typ A-HI ADH963

EAN
3250611013129
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
699,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Układ biegunów
    1P+N
  • Charak­terystyka wyzwalania
    C
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    13 A
  • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
    30 mA
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    15,30 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
    15,10 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    14,90 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    14,70 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    14,50 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C
    14,30 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    14,10 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    13,90 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    13,70 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
    13,50 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    13,20 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    13 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    12,80 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
    12,60 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
    12,40 A
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    1
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
    12,20 A
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 3 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0,95
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    12 A
  • Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0,90
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    11,80 A
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 6 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0,85
  • Min./maks. wartość progowa stero­wania termicz­nego AC
    1,13 - 1,45 A
Bezpie­czeń­stwo
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    A HI
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1
    6 kA
Łącz­ność
  • Typ złącza/w­tyku
    Zacisk śrubowy
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
  • Maks. napięcie robocze
    240 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    240 - 240 V
  • Kategoria prze­pię­ciowa wg PN-EN-60947-1
    3
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3,80 W
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
Warunki użyt­ko­wania
  • Wyso­kość n.p.m.
    2000 m
  • Klasa ogra­niczenia energii I²t
    3
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 70 °C
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    2000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    2000
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 25 mm²
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    1 - 16 mm²
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    1 - 25 mm²
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    bicon­nect
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Liczba modułów
    2
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    35 mm
  • Głębo­kość
    68 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie