Integro Gniazdo SCHUKO 45° z dioda kontrolną, SNAP-IN 2 mm, ant 947132505
EAN
4011334156277
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
78,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochronności IPIP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość42 mm
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Łączność
-
Rodzaj montażuPołączenie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaOsłona centralna
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
-
Powiązane serieclassic, flow, pure
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-05
PDF311,40 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-05
PDF305,78 kB
Więcej materiałów