EAN
4011334375241
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
1040,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Prze­sunięcie czasu astro­nomicz­nego
    ± 2 h
  • Czas ruchu
    2 mn
  • Generator losowy dla programu waka­cyj­nego
    ± 15 mn
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy, wskaźnik stanu, 2 x alarm
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; z blokadą przy­cisków ; funkcja „przyjęcie”, pole­cenia auto­ma­tyczne, radiowe i pole­cenia rozsze­rzeń nie są wyko­nywane (blo­kada) ; możliwość konfi­guracji funkcji nadaj­nika i/lub odbior­nika
  • Sceny świetlne
    możliwość zapa­mię­tania pozycji lameli dla danej sceny ; wywoływanie scen za pomocą urządzeń radio­wych KNX
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink umoż­liwia­jące włączenie w układ pojedyn­czego, grupo­wego i central­nego stero­wania żalu­zja­mi­/ro­le­tami ; funkcje quic­klink: żalu­zje, 2 sceny, stero­wanie wymu­szone, łącznik przy­ciskowy góra/dół
  • Prze­łącznik
    prze­łączanie tryb ręcz­ny/au­to­ma­tyczny
  • Zasilanie rezer­wowe
    ≈ 8 h
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wska­zywanie kompa­ty­bil­ności nasad­ki­/mechanizmu na wyświe­tlaczu ; regulowany kontrast wyświe­tlacza LCD ; wyświe­tlacz LCD podświe­tlany podczas obsługi
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Pomiary
  • Dokład­ność
    ± 3 min/rok
Bateria
  • Rezerwa zasilania [lata]
    0 h
Detekcja
  • Sensor / Czujnik
    ochrona przed nasłonecz­nie­niem i funkcja zmierz­chowa w połączeniu z radiowym czuj­nikiem natężenia oświe­tlenia
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Minimalny czas prze­stawienia lameli
    ≈ 150 ms
  • Prze­stawienie lameli przy sygnale trwającym
    < 1 s
  • Prze­stawienie lameli po naciśnięciu przy­cisku
    < 0.5 s
  • Programy
    program astro­nomiczny do prze­łączania przy wschodzie­/zachodzie słońca z możliwo­ścią wpro­wadzenia miasta/kraju i indywidul­nego dosto­so­wania ; pole­cenia programów typu stan­dalone prze­sy­łane drogą radiową i z rozsze­rzeń nie są realizowane ; program urlopowy powodu­jący przy­pad­kowy wybór czasów prze­suwu w trybie auto­ma­tycznym
  • Czas
    z auto­ma­tycznym prze­łączaniem czas zimo­wy/czas letni (moż­liwość odłącze­nia)
Wypo­sażenie
  • Liczba czasów prze­suwu góra/dół
    20/dzień
  • Liczba kanałów radio­wych
    1
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trwała zmiana stanu na 2 min przy sygnale trwającym
    > 1 s
  • Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przy­cisku
    > 0.5 s
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
  • Pamięć
    2 niezależne wstępnie ustawione pamięci z możliwo­ścią indywidu­al­nego dosto­so­wania
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z wyświe­tlaczem
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji ; KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Plat­forma elek­tro­niczna ; B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie