The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 75900032
    EAN
    4011334294764
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    TS Sensor Adapter uniwersalny 75900032

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    TS Sensor Adapter uniwersalny

    75900032

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    TYB708D
    TYB708D
    KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny
    857,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Liczba obwodów wejścio­wych
      8
    Sprzęt
    • Wyma­gane zewnętrzne napięcie
      Tak
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Oświe­tlenie
    • Do stero­wania LED
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Napięcie
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      8 - 30 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    Wymiary
    • Wyso­kość
      46 mm
    • Głębo­kość
      12 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 75900032
    PDF
    Hager RoHS report 75900032
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 75900032 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 75900032

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 75900032 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 75900032

      TS Sensor Adapter uniwersalny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03) | Hager Polska

      Manual for 75900032 - Adapter for KNX and relay (EN, 2007-03)

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      119,62 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-27

      PDF
      172,65 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32