The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
KNX s B.Kwadrat/B.3/B.7 Czujniki CO2 i wilgotności z reg temp antracyt mat
75441385
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Montaż
Montaż podtynkowy
-
Klawisz / Przycisk
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania
-
Wejścia cyfrowe
z 2 niezależnymi wejsciami cyfrowymi do zestyków bezpotencjałowych
-
Napięcie robocze przez magistralę
21…32 V DC
-
Pobór prądu przez magistralę (transmisja danych)
12.5 mA
-
Zakres pomiarowy CO2
0 / 0.2 %
-
-
Materiał
Tworzywo / metal
-
-
-
Montaż
bez łapek rozporowych
-
Rodzaj przyłącza magistrali
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
-
Długość przewodu cyfrowego
5 m
-
Obsługiwane tryby konfiguracji
system
-
Rodzaj produktu:
rodzaj produktu: regulator
-
Ogrzewanie
grzanie lub chłodzenie jest możliwe w 2 trybach, do ogrzewania lub klimatyzacji
-
Regulacja
do regulacji pojedynczego pomieszczenia
-
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja
z wbudowanym portem magistralnym
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-5…45 °C
-
Wilgotność względna
95 %
-
Zakres pomiarowy temperatury, liniowy
-5…45 °C
-
Zastosowanie
KNX – czujniki
-
Rodzina produktów:
rodzina produktów: ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
-
Główna linia projektowa
KNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Wtórna linia projektowa
KNX, B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7
-
Tekst wskazówki
Zalecenie: Użyć głębokiej puszki.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie