The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Berker W.1 IP55
    • 6768843515
    EAN
    4011334391357
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker W.1 IP55

    W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem z uziemieniem pionowy, kompletny, IP55, szary 6768843515

    Cena
    159,00 zł
    / szt. *
    159,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem z uziemieniem pionowy, kompletny, IP55, szary

    6768843515

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Elementy centralne do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 13393513

      W.1 Ramka 2-kr pionowa z podświetleniem niebieskim 230V 10 mA do puszek N/T IP55

      359,00 zł  / szt.*
    • 13393512

      W.1 Ramka 2-kr pionowa z podświetleniem białym 230V 0, 6 mA do puszek N/T, IP55

      359,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      16 A
    • Prąd załączania
      16 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
      Nie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -15 - 30 °C
    Sprzęt
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      Bolec uzie­mia­jący
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do mocowania śrubo­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wo-win­dowymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    Hager REACH declaration 6768843515
    PDF
    Hager RoHS report 6768843515
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 6768843515 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 6768843515

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 6768843515 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 6768843515

      W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem z uziemieniem pionowy, kompletny, IP55, szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WNT304 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
      WNT304
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego grupowego z portem magistralnym KNX
    • 2
      WNT331 - W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT331
      W.1 Moduł przycisku 1-krotnego z portem magistralnym KNX
    • 3
      WNT332 - W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
      WNT332
      W.1 Moduł przycisku 2-krotnego z portem magistralnym KNX
    • 4
      WNT922 - W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
      WNT922
      W.1 Klawisz 1 krotny z polem opisowym do modułu KNX IP55, szary
    • 5
      WNT942 - W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem symbolu 2 strzałek do modułu KNX IP55, szary
      WNT942
      W.1 Klawisz 1 krotny z nadrukiem symbolu 2 strzałek do modułu KNX IP55, szary
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32