W.1 Ramka 2-kr pionowa z podświetleniem niebieskim 230V 10 mA do puszek N/T IP55 13393513
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WNA712Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Łącznik/przycisk żaluzjowy 2 dostępne produkty -
Gniazdo zasilające do montażu natynkowego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Krotność2
-
KolorSzary
-
Kod RALPodobne do RAL 7035
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość154 mm
-
Szerokość83 mm
-
Głębokość23 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 13393513
W.1 Ramka 2-kr pionowa z podświetleniem niebieskim 230V 10 mA do puszek N/T IP55
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06
PDF1,33 MB
Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (FR-ES-PL, 2020-11)
Instrukcja montażu es-ES, fr-FR, pl-PL 2023-01-06
PDF1,36 MB
Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (PL, 2018-08)
Instrukcja montażu pl-PL 2018-08-23
PDF525,74 kB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF154,25 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker W.1 Akcesoria; 1328…, 1329…, 1330…, 1338…, 1339…, 1677…, 1688…, 3271…, 3272…, 4471…, 6118…, 6719…
PDF301,51 kB