The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Berker W.1 IP55
    • 6768803525
    EAN
    4011334390527
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker W.1 IP55

    W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z DATA z kluczem, IP55, szary 6768803525

    Cena
    106,00 zł
    / szt. *
    106,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Kolor produktu - Szary
    Biały
    Biały
    Szary
    Szary

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z DATA z kluczem, IP55, szary

    6768803525

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Puszka natyn­kowa 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Puszka natyn­kowa
    • 6719323515

      W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 4 wejścia, IP55, szary

      86,00 zł  / szt.*
    • 6019303505

      W.1 Adapter natynkowy 3-kr poziomy 2 wejścia, IP55, szary

      106,00 zł  / szt.*
    • 6719323505

      W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 2 wejścia, IP55, szary

      79,50 zł  / szt.*
    • 6118913505

      W.1 Adapter natynkowy 1-kr, IP55, szary

      34,30 zł  / szt.*
    • 6719333505

      W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowa 2 wejścia, IP55, szary

      75,50 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne, Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      48 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    • Wyso­kość taśmy P-touch dla ozna­czania pola
      12 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy, Montaż powierzch­niowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie wtykowe
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      Bolec uzie­mia­jący
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Tak
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Tak
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Tak
    Pokrywa, drzwi
    • Typ pokrywy
      Samo­za­myka­jąca się pokrywa na zawia­sach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
      Nie
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP55
    Funkcje
    • Z oświe­tle­niem ewakuacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    Hager REACH declaration 6768803525
    PDF
    Hager RoHS report 6768803525
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 6768803525 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 6768803525

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 6768803525 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 6768803525

      W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z DATA z kluczem, IP55, szary

      PDF
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Polska

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Berker W.1 Gniazda 230 V; 470…, 473…, 474…, 476…, 477…, 478…, 4789…, 6768…

      PDF
      193,06 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      12033535 - W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      12033535
      W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary
      Cena
      268,00 zł
      / szt. *
      268,00 zł
      / szt. *
    • 2
      12033542 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      12033542
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, biały
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    • 3
      WNC021 - W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
      WNC021
      W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary
    • 4
      12033565 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033565
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      189,00 zł
      / szt. *
      189,00 zł
      / szt. *
    • 5
      12033545 - W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      12033545
      W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą, IP55, szary
      Cena
      178,00 zł
      / szt. *
      178,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32