B.3/B.7 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały 6765101909
Cena
388,80 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 210 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość41,60 mm
-
Liczba jednostek1
-
Głębokość zabudowy32 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ uziemieniem
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnychZintegrowane światło orientacyjne
Bezpieczeństwo
-
Z przesłonami stykówTak
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z podświetleniem orientacyjnymTak
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Identyfikacja
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 6765101909
B.3/B.7 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF383,00 kB
Więcej materiałów