S.1 System przywoławczy Przycisk anulowania/potwierdz obecności z ramką, biały 52059909
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Zakres napięcia pracy24 - 24 V
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaMat
-
Wysokość80,50 mm
-
Szerokość80,50 mm
-
Głębokość32 mm
-
Głębokość zabudowy16,50 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 52059909
S.1 System przywoławczy Przycisk anulowania/potwierdz obecności z ramką, biały
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Instrukcja montażu en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB
Manual for 5200xx - Emergency call set (PL, 2022-12)
Instrukcja montażu pl-PL 2023-01-04
PDF1,31 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker System przywoławczy; B.Kwadrat, Q.1, Q.3, S.1
PDF137,24 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23
PDF194,08 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF383,90 kB