B.Kwadrat/S.1 System przywoławczy Zasilacz 24V z ramką, kremowy połysk 52048982
EAN
4011334354192
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
634,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy24 - 24 V
-
Zakres napięcia wejściowego100 - 240 V
-
Napięcie wyjściowe24 - 24 V
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 40 °C
Materiały
-
KolorBiały
Dodatkowe informacje
-
MontażElement centralny do mocowania wtykowego
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Powiązane serieBerker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Instrukcja montażu en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MBManual for 5200xx - Emergency call set (PL, 2022-12)
Instrukcja montażu pl-PL 2023-01-04
PDF1,31 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker System przywoławczy; B.Kwadrat, Q.1, Q.3, S.1
PDF137,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Więcej materiałów