The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.3
    • Berker Q.3 - Systemy stoso­wane w szpitalach
    • 52026099
    EAN
    4011334393634
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.3 - Systemy stoso­wane w szpitalach

    Q.3 System przywoławczy Łącznik pociągany z ramką, biały aksamit 52026099

    Cena
    343,90  zł
    / szt. *
    343,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.3 System przywoławczy Łącznik pociągany z ramką, biały aksamit

    52026099

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      24 - 24 V
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Powierzchnia
      Aksamitny
    • Materiał
      Termo­plast
    Wymiary
    • Wyso­kość
      80,50 mm
    • Szero­kość
      80,50 mm
    • Głębo­kość
      34 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      23,90 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 52026099
    PDF
    RoHS report 52026099
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 52026099 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 52026099

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 52026099 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 52026099

      Q.3 System przywoławczy Łącznik pociągany z ramką, biały aksamit

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Polska

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Instrukcja montażu en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
      Zdjęcie Manual for 5200xx - Emergency call set (PL, 2022-12) | Hager Polska

      Manual for 5200xx - Emergency call set (PL, 2022-12)

      Instrukcja montażu pl-PL 2023-01-04

      PDF
      1,31 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker System przywoławczy; B.Kwadrat, Q.1, Q.3, S.1 | Hager Polska

      Berker System przywoławczy; B.Kwadrat, Q.1, Q.3, S.1

      PDF
      137,24 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      52036099 - Q.3 System przywoławczy Sygnalizator świetlny z ramką, biały aksamit
      52036099
      Q.3 System przywoławczy Sygnalizator świetlny z ramką, biały aksamit
      Cena
      1 179,00  zł
      / szt. *
      1 179,00  zł
      / szt. *
    • 2
      52016099 - Q.3 System przywoławczy Przycisk anulowania z ramką, biały aksamit
      52016099
      Q.3 System przywoławczy Przycisk anulowania z ramką, biały aksamit
      Cena
      314,00  zł
      / szt. *
      314,00  zł
      / szt. *
    • 3
      52006099 - Q.3 System przywoławczy Zestaw z zasilaczem, biały, aksamit
      52006099
      Q.3 System przywoławczy Zestaw z zasilaczem, biały, aksamit
      Cena
      2 113,00  zł
      / szt. *
      2 113,00  zł
      / szt. *
    • 4
      52046099 - Q.3 System przywoławczy Zasilacz z ramką, biały aksamit
      52046099
      Q.3 System przywoławczy Zasilacz z ramką, biały aksamit
      Cena
      704,80  zł
      / szt. *
      704,80  zł
      / szt. *
    • 5
      52066099 - Q.3 System przywoławczy Przycisk przywołania z ramką, biały aksamit
      52066099
      Q.3 System przywoławczy Przycisk przywołania z ramką, biały aksamit
      Cena
      333,20  zł
      / szt. *
      333,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32