Q.3 System przywoławczy Sygnalizator świetlny z ramką, biały aksamit 52036099

EAN
4011334393641
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
1062,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja sieci
  • Sieć
    zachowanie sygnału dzwonka w razie awarii i przy­wrócenia zasilania
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Stero­wanie LED
  • BLC
    z 4 czer­wonymi diodami LED
Instalacja / Montaż
  • Dla instalacji w stan­dar­dowych pusz­kach podtyn­ko­wych
    wg DIN 49073-1
  • Montaż
    element centralny do mocowania wtyko­wego
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Wypo­sażenie
  • Brzęczyk
    możliwość ustawienia dzwonka w postaci sygnału ciągłego lub pulsującego, możliwość podłączenia sygnału dźwię­ko­wego do sygna­lizatora świetl­nego
  • Bezpo­ten­cja­łowy
    z bezpo­ten­cja­łowym zesty­kiem prze­kaź­nikowym do prze­kie­ro­wywania sygnału dzwonka, np. do centrali tele­fo­nicznej
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…40 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Zale­cenie: Użyć głębo­kiej puszki.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie