W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem SCHUKO pionowy, kompletny, IP55, szary 47803515
EAN
4011334404439
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
155,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Materiały
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Wykończenie powierzchniMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP55
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
Sprzęt
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Dodatkowe informacje
-
OchronaBez zwiększonej ochrony styków
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
UszczelkaZ pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Certyfikat produktu
Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-18
PDF117,97 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Więcej materiałów