EAN
4011334232391
Liczba w opakowaniu
10 Sztuki
Grupa rabatowa
BER
Cena
49,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    Zacisk wtyczki
Bezpie­czeń­stwo
  • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
    Nie
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK05
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
Wymiary
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    31 mm
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    32 mm
  • Powią­zane serie
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Materiały
  • Kolor
    Poma­rań­czowy
  • Kod RAL
    2003
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Montaż podtyn­kowy
Łącz­ność
  • Typ złącza/w­tyku
    Połączenie wtykowe
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt
  • Typ złącza/w­tyku gniazdo
    SCHUKO
  • Obrócona wkładka centralna
    Nie
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
  • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
    Nie
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Nie
  • Z zamkiem
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Liczba modułów
    1
Tekst
  • Nadruk
    Bez nadruku
  • Osłona
    Osłona centralna
  • Ochrona
    Bez zwięk­szonej ochrony styków
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie