The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • 41081909

S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. biały 41081909

EAN
4011334224129
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. biały

41081909

  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Materiały
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9010
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
  • Obróbka
    Stan surowy
Wymiary
  • Wyso­kość
    71 mm
  • Szero­kość
    71 mm
  • Liczba jednostek
    1
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    32 mm
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Sprzęt
  • Typ złącza/w­tyku gniazdo
    SCHUKO
  • Obrócona wkładka centralna
    Nie
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
  • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
    Nie
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Nie
  • Z zamkiem
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Tak
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
    Nie
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Funkcje
  • Z oświe­tle­niem ewakuacyjnym
    Nie
  • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
    Tak

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 41081909 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 41081909

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa 41081909 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa 41081909

    S.1/B.3/B.7 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. biały

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01) | Hager Polska

    Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01)

    Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

    PDF
    800,22 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-16

    PDF
    230,16 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32