The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • 41081404
    EAN
    4011334225256
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    B.7 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. alu 41081404

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Cena
    Cena na zapytanie
    Produkt niedostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    B.7 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. alu

    41081404

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      9006
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Mat
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy, Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Liczba jednostek
      1
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      32 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      SCHUKO
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Nie
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Z zamkiem
      Nie
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Typ oświe­tlenia dla urządzeń instalacyj­nych
      Zintegro­wana lampka kontrolna, Zintegro­wana lampka kontrolna błędu
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
      Nie
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Funkcje
    • Z oświe­tle­niem ewakuacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Tak

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 41081404 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 41081404

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 41081404 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 41081404

      B.7 Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową i p.opis. alu

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01) | Hager Polska

      Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01)

      Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01

      PDF
      800,22 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-16

      PDF
      230,16 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32