EAN
4011334029717
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
115,00zł
/ szt. *
  • do "uziemiania" technicznych urządzeń medycznych
  • maksymalny przekrój przewodów max. 6 mm2
  • zgodne z normą DIN 42801
  • do gniazda wyrównania potencjału pojedynczego oraz podwójnego

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Do sworznia przy­łącze­nio­wego
    wg DIN 42801
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
  • Powierzchnia
    inne
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (masyw­nego)
    6
  • Rodzaj przy­łącza
    z połącze­niem zaciskanym
Wypo­sażenie
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    do gniazda wyrów­nania poten­cjału i gniazda do zabu­dowy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    System przy­łącze­niowe i akcesoria
  • Główna linia projek­towa
    AKCESORIA
  • Wtórna linia projek­towa
    Mechanizmy, dodatki
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie